SMKDSN 1,5/11 BD:33-53 - Printmodul
1834122

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 11, artikkelserie: SMKDSN 1,5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt