cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20030527Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40018594Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 2 A | 0,5 - 0,75 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40057505Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |