MKKDS 3/ 2-5,08 - Printmodul
1721728

produktserie COMBICON Terminals M
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 5,08 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKKDS 3, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall