produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 9,52 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding
Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDSV 5 HV, delingsmål: 9,52 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Siksakpinning M, Pinlengde [P]: 5,2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved bruk med to poler anbefales varianten MKDSV 5 HV med vridningsbeskyttelsestapp.