MKDSP 50/ 2-17,5 HEX5 - Printmodul
1715339

produktserie COMBICON Terminals XXL
tverrsnitt 70 mm2
delingsmål 17,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Innvendig sekskant
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 192 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 70 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDSP 50, delingsmål: 17,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: HEX5 Innvendig sekskant, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen