produktserie COMBICON Terminals XL
tverrsnitt 35 mm2
delingsmål 15 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Pozidriv med langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding
Kretskortmodul, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 35 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDSP 25, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z2L Pozidriv med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong. Permanente mekaniske påkjenninger på klemmen må unngås