MKDSFW 3/ 9 BK BD:NZ443520 - Printmodul
1740077

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 9, artikkelserie: MKDSFW 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Stand-Offs åpner for rengjøring eller kapsling av kretskortet
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall