cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055535Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,2 - 16 |