cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
D | ||||
Kun flertrådede ledere | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 |