MKDS 1/ 3-3,5 - Printmodul
1751251

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDS 1, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt