produktserie COMBICON Terminals M
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 7,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding
Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: GKDS/E, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong