FFKDSA1/V1-10,16- 4
-
Printmodul
1727511
Kretskortmodul, nominell strøm: 15 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: FFKDS(A)/V1, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
| Produktserie | FFKDS(A)/V1 |
| Produktserie | COMBICON Terminals S |
| Poltall | 4 |
| Delingsmål | 10,16 mm |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Antall rekker | 1 |
| Antall potensialer | 4 |
| Antall loddepinner per potensial | 2 |
| Egenskaper | |
| Nominell strøm IN | 15 A |
| Nominell spenning UN | 400 V |
| Merkespenning (III/3) | 250 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
| Merkespenning (III/2) | 400 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
| Merkespenning (II/2) | 630 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Byggeform | Printmodul, kan rekkeplasseres |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Monteringstype | Bølgelodding |
| Materialdata - kontakt | |
| Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
| Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (5 - 7 µm Sn) |
| Metalloverflate tilkoblingspunkt (mellomsjikt) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (5 - 7 µm Sn) |
| Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| Materialdata - hus | |
| Farge (Hus) | grønn (6021) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialangivelser -betjeningselement | |
| Farge (Betjeningselement) | oransje (2003) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Målskisse |
|
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Stiftmål | 0,5 x 1 mm |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Strekkprøve | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
| 0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
| 1,5 mm² / entrådet / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flertrådet / > 40 N | |
| Oppvarmingstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Krav oppvarmingstest | Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur. |
| Korttidsstrømsikkerhet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Isolasjonsmotstand | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
| Luft- og krypavstander | | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 400 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/2) | 3 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
| minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 5 s |
| Aldring | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Artikkelnummer | 1727511 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAA |
| Produktnøkkel | AALBAM |
| GTIN | 4046356134750 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,445 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,643 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo