BC-350X9-11 GN - Printmodul
5442701

Kretskortmodul, nominell strøm: 13,5 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 11, artikkelserie: BC-X9, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønnhvit, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter