ZEC 1,0/10-ST-3,5C3R1,10YEBDSO - Kretskortpluggforbinder
1704990

Kretskortinnstikksplugg, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, farge: gul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: ZEC 1,0/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Direkte innstikksteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: ZEC, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Kostnadsgunstig innstikksforbindelse med kun én komponent
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Pluggretning parallelt med kretskortet