ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - Kretskortforbinder
1793260

Kretskortforbinder, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: ZEC 1,5/..-LPV, delingsmål: 5 mm, montering: Direkte innstikksteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: ZEC, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Enkel forbindelse av komponentene
Kostnadsgunstig innstikksforbindelse med kun én komponent