DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P35 BK - Kretskortbasislist
1698580

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 3, artikkelserie: DMCV 1,5/..-G1F, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & Release, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort