SMC 1,5/ 6-G-3,81 BK - Kretskortbasislist
1944039

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: SMC 1,5/..-G, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker