PCV 6-16/ 4-G-10,16 CODED GY NZ - Kretskortbasislist
1941676

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grå, nominell strøm: 76 A (41 A i kombinasjon med PC 6-plugg), merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: PCV 6-16/..-G, delingsmål: 10,16 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 16, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker