PC 6/ 4-G-7,62 BK - Kretskortbasislist
1097713

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: svart, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: PC 6/..-G, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 6, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Utvidet berøringsbeskyttelse i plugghodet for optimal sikkerhet også i uplugget tilstand
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden