MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 BEIGE - Kretskortbasislist
1815387

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: beige, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: MSTB 2,5/..-GF, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,23 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Pluggretning parallelt med kretskortet
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet