MCV 0,5/15-G-2,54 SMDR72C1 - Kretskortbasislist
1706096

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, antall potensialer: 15, antall rekker: 1, poltall: 15, antall tilkoblinger: 15, artikkelserie: MCV 0,5/..-G-SMD, delingsmål: 2,54 mm, montering: SMD lodding, pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON FMC 0,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm, Fast koding av første pol, kan kombineres med plugg FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning