MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR R56 - Kretskortbasislist
1711918

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 2, poltall: 5, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: MCDNV 1,5/..-G1-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 56 mm, Pinlengden er 1,4 mm. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se: "Nedlastinger"

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet