BCH-381V- 3 GN - Kretskortbasislist
5444657

produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
monteringstype Bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønnhvit, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: BCH-V, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: BASICLINE 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden