PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1 - Sikkerhetsreleer
2981567

2-kanals stillstandsovervåker, 2 N/O for SIL 3 etter IEC 61508, styring via 2 standardinitiatorer, pluggbare skrutilkoblingsmoduler, bredde 22,5 mm

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordeler

Tilkoblingsmulighet for standardsensorer
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Enkel konfigurering med programvare (PSR-RSM4)