VC-AR2/3M-S222-SET - Kontaktinnsats-sett
1607311

Kontaktinnsats-sett, Artikkelserie: VARIOCON, byggform: VC2, poltall: 6, ledertverrsnitt min.: 0,2 mm2, ledertverrsnitt maks.: 4 mm2, merkespenning: 400, merkestrøm: 20 A, Pluggforbindere må kun betjenes i effektløs tilstand.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Velkjent COMBICON-teknikk
Kan kobles til universelt
Kan kodes for å unngå forveksling