VC-AMS 7 - Kontaktinnsats
1607751

Kontaktinnsats, Artikkelserie: VARIOCON, byggform: VC4, farge: lysegrå, poltall: 7, ledertverrsnitt min.: 0,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 16 mm2, merkespenning: 690, merkestrøm: 70 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Pluggforbindere må kun betjenes i effektløs tilstand.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent COMBICON-teknikk
Kan kobles til universelt
Kan kodes for å unngå forveksling