Den 6,2 mm smale, konfigurerbare konstantspenningskilden MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 brukes til å generere nøyaktige konstantspenninger.
Inngangsspenningen kan ligge på et område mellom 9,6 V og 30 V DC.
DIP-bryterne, som er tilgjengelige på hussiden, gjør at utgangsspenningene 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC og 2,5 V DC kan konfigureres.
Inngangsspenningen kan kobles til via modulenes tilkoblingsklemmer eller samlet via monteringsskinnekonnektoren.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC
-
Konstantspenningskilde
2902823
Konstantspenningskilde, inngangsspenning 9,6 V DC ... 30 V DC, utgangsspenning 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanisk adskilt, konfigureres via DIP, fjærkrafttilkoblingsteknikk, standardkonfigurasjon. Artikkel som gjelder i stedet: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | MINI Analog |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V AC/DC |
| Innstillingsområde utligning | ± 300 mV |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Prøvespenning inngang/utgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
| Typisk temperaturkoeffisient | < 0,002 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
| ≤ 0,5 % (uten justering) | |
| Galvanisk skille Inngang/utgang | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V AC/DC |
| Testspenning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisisolering etter IEC/EN 61010 |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Maksimalt strømopptak | < 25 mA (Spenningsutgang 10 V med 30 mA last ved 24 V DC IN) |
| < 65 mA (Spenningsutgang 10 V med 30 mA last ved 9,6 V DC IN) | |
| < 50 mA (Spenningsutgang 10 V med 30 mA last ved 12 V DC IN) | |
| < 20 mA (Spenningsutgang 10 V med 30 mA last ved 30 V DC IN) | |
| Effektopptak | < 600 mW (ved 24 V IN) |
| < 624 mW (ved 9,6 V IN) | |
| < 564 mW (ved 12 V IN) | |
| < 540 mW (ved 30 V IN) | |
| Signal: Spenning | |
| Inngangssignal spenning | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Signal: Spenning | |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, konfigurert |
| Maks. utgangssignal spenning | 10 V DC |
| 7,5 V DC | |
| 5 V DC | |
| 2,5 V DC | |
| Kortslutningsstrøm | ca. 32 mA |
| Utgangsstrøm | ≤ 30 mA |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 93,1 mm |
| Dybde | 102,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Merking | D, EMC1 |
| Sertifikat | DNV GL 14085-15HH |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 3 % |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 3 % |
| Raske transienter (burst) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,5 % |
| Ledningsført påvirkning | |
| Merknad | Kriterium A |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2902823 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK1139 |
| GTIN | 4046356682435 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 78,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 78,7 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo