CAC-PTCM1015461/D - Kabel
1084517

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 6 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 5-polet , delingsmål: 2,5 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: hvit, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 22 AWG, hvit, Hode 2: 5-polet, delingsmål: 2,5 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: hvit, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 20 AWG, hvit, Enkelttråd, PVC, 22 AWG, hvit

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"