CAC-MSTBC1809792/D - Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084569

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 12 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 8-polet , Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 16 AWG, svart, Hode 2: 8-polet, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 14 AWG, svart, Enkelttråd, PVC, 16 AWG, svart

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"