CAC-MSTBC1808955/1823985 - Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084563

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 12 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 16-polet , delingsmål: 5,08 mm , Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 16 AWG, svart, Hode 2: 16-polet, delingsmål: 5,08 mm , Krympetilkobling , Stift, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 14 AWG, svart, Enkelttråd, PVC, 16 AWG, svart

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"