ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - Elektronikkhus
2869647

Monteringsskinnehus, Komplett hus, høy byggform, med TBUS-opsjon, med fjærkrafttilkobling, bredde: 6,3 mm, høyde: 93,1 mm, dybde: 101,2 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel montering
Finnes i byggbredder på 6,2 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Svingbart transparent frontdeksel