PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP - Koblingsrelé
2702523

Koblingsrelé for galvanisk skille og ytelsestilpasning for SIL 3 F&G-anvendelser, Low-Demand, lastdiagnostikk i Off- og On-State mht. trådbrudd og kortslutning, én aktiveringskrets, testimpulsfilter, pluggbar skruklemme, bredde 17,5 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Earth-Leakage-overvåking
Egnet for Low-Demand-applikasjoner opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, IEC 61511 og EN 50156
Konfigurerbar Off- og On-State-diagnose
Aktiv feilmelding via A1 til DO
Integrert DCS-testimpulsfilter
1 aktiveringskrets, 1 signalutgang