Det sikre koblingsreleet kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre kontrollere til perifert utstyr for å oppnå galvanisk skille og tilpasning av effekt. Det sikre koblingsreleet kan brukes i High- og Low-Demand-applikasjoner, Det sikre koblingsreleet avbryter strømkretser sikkerhetsrettet.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
Koblingsrelé
1086945
Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, to aktiveringskretser som kan styres uavhengig, to utganger, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, pluggbar skruklemme
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkjennings-ID: 968/FSP 1955.02/24IECEx
Godkjennings-ID: IECEx ULD 19.0023XATEX
Godkjennings-ID: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
Godkjennings-ID: E360692CCC
Godkjennings-ID: 2022122304115696Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, IEC 61511 og IEC 50156
Godkjent for Class I, Zone 2-anvendelser
Tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
Liten husbredde på kun 12,5 mm
Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
2 aktiveringskretser, 2 utganger
Relekanalene kan styres uavhengig