SH-8ESC58A9LDLSX - Koblingspluggforbinder
1244435

M23, Koblingspluggforbinder, serie: SH, rett, lang, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser