Pluggelement høyre side, hus venstre side med festetapper, til høyre lukket med deksel
PP-H 2,5/1-R OG
-
Stikker
3061949
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: oransje
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemmeplugg |
| Poltall | 1 |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 1 |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Prøvedor | A3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| 1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredde | 5,2 mm |
| Høyde | 39 mm |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Farge | oransje (RAL 2003) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Monteringsinformasjon | For enkelt feste av de selvkonfeksjonerbare COMBI-plugg- og koblingselementene anbefales det å bruke et parallellpressverktøy |
| Artikkelnummer | 3061949 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BB22 |
| Produktnøkkel | BE2244 |
| GTIN | 4046356669214 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,734 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,734 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PZ/4 - Strekkavlastning 3040643
-
PR - Feste 3040559
-
PR/2 - Feste 3040630
-
PRT/2 - Feste 3040631
-
PRZ - Feste 3040614
-
PSH 3- 6 - Skjermtilkoblingsholder 3040591
-
PSH 5-10 - Skjermtilkoblingsholder 3040601
-
DF-SP-H 2,5 - Flensdeksel 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Kabelhus 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kabelhus 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kabelhus 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kabelhus 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kabelhus 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kabelhus 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kabelhus 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kabelhus 3209507
-
PH 2,5/10 - Kabelhus 3209769
-
PH 2,5/11 - Kabelhus 3209772
-
PH 2,5/12 - Kabelhus 3209785
-
PH 2,5/13 - Kabelhus 3209798
-
PH 2,5/14 - Kabelhus 3209808
-
PH 2,5/15 - Kabelhus 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Flensdeksel 3061431
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
Dine fordeler
Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Pluggen sneppes enkelt og praktisk sammen på stedet i form av enpolede pluggelementer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo