PP 2,5/ 1-M BU - Stikker
3211275

Stikker, midterste element, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy sikkerhet takket være fingerberøringssikker utførelse
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Fleksibel grunnet selvkonfeksjonerbare plugger
Sikker i bruk grunnet ytelsessterk og vibrasjonssikker pluggkontakt
Et stort tilbehør som kan sneppes på etter ønske
Individuelle kodemuligheter gir beskyttelse mot feilplugging