UCT-TMF 5 OG CUS - Merke for klemmer
0829660

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 72, tekstfelthøyde: 4,7 mm, tekstfeltbredde: 4,4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

UniCard-merkeserien UCT-TM... har merker for produkter fra Phoenix Contact med høye og flate skiltspor, for eksempel rekkeklemmer
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Mattene har plass til funksjonstekster