UM-TM (3,5X10) - Merke for klemmer
0830952

Merke for klemmer, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, Antall enkeltskilt: 34, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 3,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige strimler og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemer
UM-merkeserien UM-TM ... har merker til rekkeklemmer fra Phoenix Contact med høyt skiltspor
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig