ESL (25X6) - Innstikksstrimmel
0801849

Innstikksstrimmel, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: legge inn, Antall enkeltskilt: 252, tekstfelthøyde: 6 mm, tekstfeltbredde: 25 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Phoenix Contact: kunststoffkabelmerker KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)
Den spesielle profilen gjør at ESL 25x6-innstikksskiltene passer optimalt i merkeholderen KMK ...(25x6)
Materialfilen kan lastes ned via programvare PROJECT COMPLETE under nedlastinger: "Software update - Marking"