PPC 2,5/3 - COMBI-kobling
3000657

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

COMBI-kobling, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, poltall: 3, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For sikker og plassbesparende plassering av stikkontakter i kabelkanaler og fordelingssjakter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-koblingene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis