UC-17P1N8A80ACX - Kabelpluggforbinder
1242146

M23, Kabelpluggforbinder, serie: UC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 17, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 11,5 mm ... 13,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter