SB-8EPDD8A8L33S
-
Kabelpluggforbinder
1623699
M40, Kabelpluggforbinder, serie: SB, rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 2+4+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, koding: Hiperface DSL, koding 2
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, bestilles separat |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Isolasjonslegeme | |
Koding | Hiperface DSL, koding 2 |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Kontaktutførelse | Stift |
Anvendelse | Hybrid |
Poltall | 11 |
Stikkeroptikk | 2+4+4+PE |
Oppstillingshøyde | 2000 m (4000 m ved 300 V systemspenning iht. DIN EN 606664-1) |
Antall Kontakt (Effektkontakter) | 5 |
Diameter Kontakt (Effektkontakter) | 3,6 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Effektkontakter) | 2,5 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Effektkontakter) | 16 mm² |
Merkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 70 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Antall Kontakt (Signalkontakter) | 6 |
Diameter Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Signalkontakter) | 0,06 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Signalkontakter) | 1,5 mm² |
Merkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Signalkontakter) | 500 V AC |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Hus | |
Utførelse | Kabelpluggforbinder-hus |
Gjengetype | M40 |
Byggeform | rett, lang |
Låsetype | SPEEDCON |
Pg-nippel | uten |
Husmateriale | Dreiende deler: kobber-sink-legering (CuZn). Trykkstøpedeler: sink (GD-Zn) |
Materiale nippel | CuZn |
Beskyttelsesgrad (plugget) | IP68/IP69K |
Pakning | |
Ytterdiameter kabel | 14 mm ... 20,5 mm |
Material tetning | FKM |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
Artikkelnummer | 1623699 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | ABRCEB |
GTIN | 4055626194431 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SB-10KP002 - Krympekontakt 1623611
-
SB-10KP003 - Krympekontakt 1623612
-
SB-10KP004 - Krympekontakt 1623613
-
SB-36KP002 - Krympekontakt 1623383
-
SB-36KP003 - Krympekontakt 1623384
-
SB-36KP004 - Krympekontakt 1623385
-
SB-36KP005 - Krympekontakt 1623386
-
ST-10KP010 - Krympekontakt 1618255
-
ST-10KP035 - Krympekontakt 1618458
-
SF-08KP010 - Krympekontakt 1621574
-
SF-08KP020 - Krympekontakt 1621575
-
SF-06KP010 - Krympekontakt 1007186
-
SM-Z0025 - Fargemerking 1620558
-
SM-Z0026 - Fargemerking 1620559
-
SM-Z0027 - Fargemerking 1620560
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo