RF-17P2N8A80DUX - Kabelpluggforbinder
1242280

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm, poltall: 17, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: RF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter