CA-12M2N8A8504SX - Kabelpluggforbinder
1243573

M23, Kabelpluggforbinder, serie: CA, rett, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning