CA-07P1N128008X
-
Kabelpluggforbinder
1243743
M23, Kabelpluggforbinder, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 7, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Loddetilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for forskjellige tråder