CA-07P1N128006X - Kabelpluggforbinder
1243797

M23, Kabelpluggforbinder, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 7, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Loddetilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for forskjellige tråder