CD 40X80 - Kabelkanal
3240198
El-nr.: 1216296

Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, grå, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm

Produktdetaljer









Dine fordeler

Verktøyløs, gradfri fjerning av stegene takket være bruddsted
Kabelkanalsaksen PPS CD har en vektarmoverføring og en spesiell kuttegeometri som gir et lett, kraftbesparende og gradfritt snitt
Lett, kraftbesparende snitt uten grad med kabelkanalsaksen CUTFOX-CD
Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt
Sikkert feste av installerte ledere takket være trådholdebøyler som kan sneppes på stegenes sider
Med kunststoff-ekspansjonsnaglene festes kabelkanalene raskt og enkelt ved hjelp av nagleverktøyet