Beskyttelsesslange, material: PA 6, UV-fast: ja, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, brennbarhetsklasse iht. UL 94: HB, innvendig diameter: 23 mm, Total lengde: 50 m
Beskyttelsesslanger
Beskyttelsesslange, material: PA 6, UV-fast: ja, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, brennbarhetsklasse iht. UL 94: V0, innvendig diameter: 29 mm, Total lengde: 25 m
Beskyttelsesslange, material: Stål, forsinket / PVC, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, innvendig diameter: 17 mm, Total lengde: 10 m
Beskyttelsesslange, material: Stål, forsinket / PVC, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, innvendig diameter: 22 mm, Total lengde: 10 m
Beskyttelsesslange, material: PA 6, UV-fast: ja, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, brennbarhetsklasse iht. UL 94: V0, innvendig diameter: 23 mm, Total lengde: 50 m
Beskyttelsesslange, material: PA 6, UV-fast: ja, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, brennbarhetsklasse iht. UL 94: HB, innvendig diameter: 16,5 mm, Total lengde: 50 m
Beskyttelsesslange, material: PA 6, UV-fast: ja, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, brennbarhetsklasse iht. UL 94: V0, innvendig diameter: 16,5 mm, Total lengde: 50 m
Beskyttelsesslange, material: PVC, spiralkomponent: PVC Fjærstål med mantel, UV-fast: nei, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: grå, innvendig diameter: 16 mm, Total lengde: 10 m
Beskyttelsesslange, material: PA 6, UV-fast: ja, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, brennbarhetsklasse iht. UL 94: V0, innvendig diameter: 48 mm, Total lengde: 25 m
Beskyttelsesslange, material: Stål, forsinket, beskyttelsesgrad: IP40, farge: sølvfarget, innvendig diameter: 40 mm, Total lengde: 10 m