CABLE-FCN40-4X14-M340/...
-
Kabel
1688068
Prefabrikkert rundkabel; styring: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); tilkobling 1: Fujitsu-pluggforbinder (1x 40-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: variabel
Produktdetaljer
Produkttype | Systemkabel |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
-10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Strøm (per krets, 50 °C) | ≤ 1 A (i utrullet tilstand, se derating) |
Strøm (per krets, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i utrullet tilstand, se derating) |
Kontroller som støttes SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340 | |
Passende I/O-kort | BMX DDI 3202K |
BMX DDI 6402K | |
BMX DD0 3202K | |
BMX DD0 6402K | |
BMX DDM 3202K |
Ledningslengde | variabel |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltall | 10 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | 10X0.14 [PVC] |
Ledertype | Prefabrikkert rundkabel |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 10x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,10 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Semi-rigid-PVC |
Yttermantel, farge | grå |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minste bøyeradius, montert fast | 52 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 98 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 |
Halogenfri | nei |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
Kabelutførelse | Splittingkabel til fire moduler |
Fargekode: Enkeltleder | |
svart | X1 (B20) = X2 (1) |
brun | X1 (A20) = X2 (2) |
rød | X1 (B19) = X2 (3) |
oransje | X1 (A19) = X2 (4) |
gul | X1 (B18) = X2 (5) |
grønn | X1 (A18) = X2 (6) |
blå | X1 (B17) = X2 (7) |
fiolett | X1 (A17) = X2 (8) |
grå | X1 (B12) = X2 (9) |
hvit | X1 (A12) = X2 (10) |
svart | X1 (B16) = X3 (1) |
brun | X1 (A16) = X3 (2) |
rød | X1 (B15) = X3 (3) |
oransje | X1 (A15) = X3 (4) |
gul | X1 (B14) = X3 (5) |
grønn | Fujitsu40 (A14) = X3 (6) |
blå | X1 (B13) = X3 (7) |
fiolett | X1 (A13) = X3 (8) |
grå | X1 (B11) = X3 (9) |
hvit | X1 (A11) = X3 (10) |
svart | X1 (B10) = X4 (1) |
brun | X1 (A10) = X4 (2) |
rød | X1 (B9) = X4 (3) |
oransje | X1 (A9) = X4 (4) |
gul | X1 (B8) = X4 (5) |
grønn | X1 (A8) = X4 (6) |
blå | X1 (B7) = X4 (7) |
fiolett | X1 (A7) = X4 (8) |
grå | X1 (B2) = X4 (9) |
hvit | X1 (A2) = X4 (10) |
svart | X1 (B6) = X5 (1) |
brun | X1 (A6) = X5 (2) |
rød | X1 (B5) = X5 (3) |
oransje | X1 (A5) = X5 (4) |
gul | X1 (B4) = X5 (5) |
grønn | X1 (A4) = X5 (6) |
blå | X1 (B3) = X5 (7) |
fiolett | X1 (A3) = X5 (8) |
grå | X1 (B1) = X5 (9) |
hvit | X1 (A1) = X5 (10) |
X1 | |
Tilkoblingstype | Fujitsu-pluggforbinder |
Byggeform | FCN 367 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 40 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
X2 ... X5 | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
Antall tilkoblinger | 4 |
Poltall | 14 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 1688068 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | CK2146 |
Produktnøkkel | DK226F |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Splitting av 32 kanaler i 4 x 8 kanaler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo