Modulen er en Axioline F I/O-modul som brukes i det modulære Axioline F I/O-systemet. Modulen er en modulær I/O-enhet, som kan legges til Axioline F local bus for å overføre I/O-data til Axioline F-kontrolleren eller busskobleren, som er overordnet stasjonen. Som egensikker I/O-modul muliggjør denne enheten direkte tilkobling av egensikker felt-I/Os til modulens klemmer. De digitale utgangskarakteristikkene til modulen på 21 V DC og 60 mA gjør det mulig å koble til opptil fire magnetstyrte digitale utgangssignaler.
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F
-
Digitalmodul
1086902
Axioline F, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 4, 21 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, Magnetaktivering, Extreme Conditions-variant, egensikker, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E196811UL Listed
Godkjennings-ID: FIILE E196811ATEX
Godkjennings-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Godkjennings-ID: 2025122316122298UKCA-EX
Godkjennings-ID: UL22UKEX2508XKompatible produkter
Dine fordeler
Fire 21 V DC – 60 mA digitale, utgangsaktiverte styresignaler for magnetdrift
Egensikre digitale utganger med forbindelse til sone 1, sone 0 eller divisjon 1
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)